Anslutningsmodul  P3010, vakuum 6 x 1/8" NPSF - 1
Artikelnummer: 01.04.270
3 Varianter

Anslutningsmodul P3010, vakuum 6 x 1/8" NPSF

Kompakta/stapelbara pumpar är tryckluftsdrivna flerstegsejektorer, baserade på COAX®-teknologin, med integrerade styr- och specialfunktioner som på/av-ventiler, friblåsventiler, vakuumvakter, energibesparande funktioner med mera. De har konfigurerbara plattformar som gör det enkelt att specificera de exakta styrfunktioner som behövs för systemet.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Anslutningsmodul  P3010, vakuum 3 x 1/8" NPSF
    01.04.269
  • Anslutningsmodul  P3010, vakuum 6 x 1/8" NPSF
    01.04.270
  • Anslutningsmodul P3010, vakuum G3/8" eller push-in 12 mm och 2 x 1/8" NPSF
    01.06.169

Funktioner

  • Patenterad COAX® teknologi
  • Inline-konstruktion
  • Finns med modulära funktioner