piINLINEplus - 1
Artikelnummer: piINLINEplus

piINLINEplus

piINLINE®plus är en ultralätt, decentraliserad ejektorfamilj utformad för enkel inlinemontering direkt på vakuumslangen, nära sugkoppen. Konfigurerbara alternativ som insticksdiametrar, sugkoppshållare och vakuumavkänningsportar gör det enkelt att anpassa till olika verktygs- och applikationsbehov.

Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.

Funktioner

  • Ultra-lätt decentraliserad ejektorfamilj med integrerad släppfunktion.
  • Släppfunktion baserad på "Exhaust Block principle" (EBR) eller Atmospheric Quick Release (AQR), lämplig för snabba cykler.
  • EBR-funktionen kan aktiveras manuellt med en inbyggd EBR-knapp.
  • EBR med förbättrat friblås – en extra trycklluftskanal förstärker & snabbar upp släppfunktionen. Luftförbrukningen ökar en aning jämfört med standard EBR under friblåsning.
  • Två olika ejektorer att välja mellan.
  • Ejektor med STX-munstycke ger extra snabb respons och en snabbare EBR-(släpp)funktion. Rekommenderas också för mycket smutsiga/dammiga miljöer.
  • Ejektor med Ti-munstycke har extra högt vakuumflöde.
  • Trycklufts- och vakuumportar i linje.
  • Enkel att installera direkt på vakuumslangen, nära sugkoppen.
  • Konfigurerbar produkt med flera valmöjligheter för olika push-in-storlekar, metrisk och imperisk.
  • Möjlighet att inkludera en sugkoppshållare, kulleder eller låspinne, som finns i gripverktyg inom bilindustrin.
  • Vakuumavkänningsport finns som val i konfiguratorn.