piINLINE® vakuumejektor MICRO Bi, 6-6 mm - 1
Artikelnummer: 0122883
6 Varianter

piINLINE® vakuumejektor MICRO Bi, 6-6 mm

piINLINE® är små och lätta "inline"-ejektorer (tryckluft och vakuum i linje) som grundar sig på den patenterade COAX®-teknologin. Montering kan ske direkt på slangen nära sugkoppen (sugkällan). Piabs piINLINE®-ejektorprogram erbjuder betydligt bättre prestanda med åtminstone 40-50% lägre energiförbrukning jämfört med konkurrerande enstegsejektorer i motsvarande storlek. ”Inline"-vakuumejektorer är vanligt förekommande i plockapplikationer av elektronik/halvledarkomponenter, anpassade förpackningsmaskiner, automationsutrutning till formsprutor i plastindustrin samt in- och utmatningssystem för metallbearbetningsmaskiner (bocknings-, stans- och lasermaskiner).
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • piINLINE® vakuumejektor MICRO Ti, 6-6 mm
    0122022
  • piINLINE® vakuumejektor MICRO Bi, 4-4 mm
    0122880
  • piINLINE® vakuumejektor MICRO Xi, 4-4 mm
    0122881
  • piINLINE® vakuumejektor MICRO Si, 6-6 mm
    0122882
  • piINLINE® vakuumejektor MICRO Bi, 6-6 mm
    0122883
  • piINLINE® vakuumejektor MICRO Xi, 6-6 mm
    0122884

Funktioner

  • Patenterad COAX® teknologi.
  • Stort vakuumflöde i förhållande till energiförbrukningen.
  • Inline-utförande med låg vikt och instickskopplingar.
  • Snabb och enkel installation direkt på slangen.
  • Si/Ti cartridge vid 0.6 MPa för extra vakuumflöde.
  • Bi cartridge för låga drivtryck.
  • Ti/Xi cartridge vid 0.4/0.5 MPa när högt flöde och djupt vakuum behövs.