Artikelnummer: 0202187
4 Varianter
Value Line® T-design vakuumejektor 6 mm
Vakuumejektorer av lätt vikt och liten storlek med integrerade push-in fästen. En ejektor finns som "T-design"-version om utblåset behöver ledas bort. En annan finns som ”inline”-design. T-design är också lämplig för renrumsmiljöer. Även om de ingår i vårt Value Line®-program, kommer ejektorerna att ge ca 30 % energibesparing jämfört med konventionella 0,7 mm ejektorer. Alla produkter finns med ”leverans från hyllan”.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
0202360
0202187
0202191
0205733
Funktioner
- Ejektor med förbättrad vakuumprestanda jämfört med motsvarande konventionella enstegsejektorer.
- Ejektorsteg utan klaffventiler ger hög pålitlighet i smutsiga och dammiga miljöer.
- Ejektorn har låg vikt.
- Integrerade push-in-fästen eller gänganslutning för snabb installation och till låg kostnad.
- Finns i "inline"- och "T-design-" eller aluminiumblockversioner. T-design är lämplig om utblåset behöver ledas bort.
- VL206 1/8” blockversion är ett alternativ för enkel installering, med inriktning på operatörer av grundläggande automatiserade vakuumsystem.