Artikelnummer: 0122884
6 Varianter
piINLINE® vakuumejektor MICRO Xi, 6-6 mm
piINLINE® är små och lätta "inline"-ejektorer (tryckluft och vakuum i linje) som grundar sig på den patenterade COAX®-teknologin. Montering kan ske direkt på slangen nära sugkoppen (sugkällan). Piabs piINLINE®-ejektorprogram erbjuder betydligt bättre prestanda med åtminstone 40-50% lägre energiförbrukning jämfört med konkurrerande enstegsejektorer i motsvarande storlek. ”Inline"-vakuumejektorer är vanligt förekommande i plockapplikationer av elektronik/halvledarkomponenter, anpassade förpackningsmaskiner, automationsutrutning till formsprutor i plastindustrin samt in- och utmatningssystem för metallbearbetningsmaskiner (bocknings-, stans- och lasermaskiner).
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
0122022
0122880
0122881
0122882
0122883
0122884
Funktioner
- Patenterad COAX® teknologi.
- Stort vakuumflöde i förhållande till energiförbrukningen.
- Inline-utförande med låg vikt och instickskopplingar.
- Snabb och enkel installation direkt på slangen.
- Si/Ti cartridge vid 0.6 MPa för extra vakuumflöde.
- Bi cartridge för låga drivtryck.
- Ti/Xi cartridge vid 0.4/0.5 MPa när högt flöde och djupt vakuum behövs.