Artikelnummer: 0244550
4 Varianter
Booster Release Ejector 060, 1,2 mm nozzle, M8 3-pin
Booster Release Ejector (BRE) är utformad för plocknings- och placeringsapplikationer med ultrahög hastighet och kan, med rätt robot, generera flera lyft per sekund. Detta möjliggörs genom vår patenterade design. En ultrasnabb friblåsning som stöds av tre flöden – från ejektorn, solenoidventilen och utblåset. När vakuumnivån i den anslutna sugkoppen närmar sig atmosfäriskt tryck minskas friblåsningsflödet gradvis och frigör föremålet försiktigt och med bibehållen noggrannhet.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
0244549
0244550
0244551
0244552
Funktioner
- Kompakt, robust design med låg vikt.
- Patenterad design med trippelfrigöringseffekt för ultrasnabb friblåsning.
- Ejektorn kan användas som sugkoppshållare.
- Anslutningar: M5-gänga för vakuumsensor, elektrisk M8 3-stiftskontakt.