Artikelnummer: 0231209
4 Varianter
VGS4005, SX12 Ø 1/4"
Piab VGS™ - en produktgrupp där olika sugkoppar har integrerats med vakuumcartridge baserade på den patenterade COAX®-teknologin. Med hjälp av ”vakuumgripdonen” blir val, storleksbestämning och installation av vakuumsystemet enklare. Med en VGS™ får du fördelar som ett mer kostnadseffektivt och pålitligt decentraliserat vakuumsystem.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
0231207
0231209
0231208
0231210
Funktioner
- Lätt vakuumejektor i plasthus
- VGS4005 med SX12 eller SX42-COAX® cartridge utan klaffventiler, väljs för mycket krävande miljöer, som kombinerar höga damm- och fuktighetsnivåer
- Optimal i tillämpningar där mindre vakuumdjup behövs, t.ex. hantering av porösa/läckande objekt, alt. påsar osv
- Minskad ljudnivå med inbyggd ljuddämpare
- VGS4005 är kompatibel med alla sugkoppar med utv.G3/8”-fästen från Piabs sortiment.