Artikelnummer: 0200986
3 Varianter
piSECURE COAX® Xi10-2 G 1/8"
Dessa enheter kombinerar hög säkerhet och den mest energieffektiva lösningen för täta material, COAX®-teknologin med automatisk luftsparfunktion. De har en vakuumbackventil som upprätthåller vakuumet i slutna applikationer och en integrerad energisparenhet som resulterar i nästan ingen energiförbrukning. De är utmärkta produkter när man arbetar med vakuumhanteringsutrustningar som måste uppfylla lagstadgade lyftnormer, som till exempel (DIN/SS) – EN 13155, ASME Standard B30.20 med flera.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
0200984
0200986
0210802
Funktioner
- Tvåstegs COAX® MINI X10-2 vakuumpump ger snabb evakuering till -94 kPa (med ES 65 -kPa)
- Lämplig att användas som decentraliserad (en per sugkopp) för maximal säkerhet
- Inbyggd vakuumbackventil som upprätthåller vakuumet i täta applikationer vid drift- eller strömavbrott
- Lämplig för ergonomiska lyftanordningar/manipulatorer och kranar som måste uppfylla lyftnormer, som till exempel EN 13155 och ASME Standard B30.20 med flera.
- Integrerad friblåsventil för snabb och säker frisläppning av objekt
- Filterskiva för skydd mot smuts och damm
- Vakuumavkänningsport
- Finns med luftsparfunktion (piSECURE ES) som kan spara upp till 99% av luftförbrukningen