Artikelnummer: 0121026
24 Varianter
Vacuum Check Valve VT-1H COAX®, NPT threads, Lock pin 16, Left hand connection
Dessa enheter kombinerar hög säkerhet och den mest energieffektiva lösningen för täta material, COAX®-teknologin med automatisk luftsparfunktion. De har en vakuumbackventil som upprätthåller vakuumet i slutna applikationer och en integrerad energisparenhet som resulterar i nästan ingen energiförbrukning. De är utmärkta produkter när man arbetar med vakuumhanteringsutrustningar som måste uppfylla lagstadgade lyftnormer, som till exempel (DIN/SS) – EN 13155, ASME Standard B30.20 med flera.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
0109276
0111147
0110435
0121007
0119573
0121018
0109278
0120991
0120990
0121010
0121015
0121021
0121026
0121038
0121056
0121025
0121039
0121057
0121032
0121044
0121062
0121031
0121045
0121063
Funktioner
- Tvåstegs COAX® cartridge MINI Pi12-2 är integrerad.
- Vakuumbackventil som upprätthåller vakuumet i slutna applikationer för säker hantering.
- Inbyggd friblåsventil för att snabbt släppa det föremål som hanteras.
- Finns med låspinne 16, 19 eller kulledsmonteringar, industristandard.
- Finns med fjäderfäste, LCS200, för att kompensera för nivåskillnader.