Vakuumbackventil VT-1H Vacustat med COAX® med fjäderfäste, G gänga, låspinne 16, vänsteranslutning - 1
Artikelnummer: 0120996
12 Varianter

Vakuumbackventil VT-1H Vacustat med COAX® med fjäderfäste, G gänga, låspinne 16, vänsteranslutning

Dessa enheter kombinerar hög säkerhet och den mest energieffektiva lösningen för täta material, COAX®-teknologin med automatisk luftsparfunktion. De har en vakuumbackventil som upprätthåller vakuumet i slutna applikationer och en integrerad energisparenhet som resulterar i nästan ingen energiförbrukning. De är utmärkta produkter när man arbetar med vakuumhanteringsutrustningar som måste uppfylla lagstadgade lyftnormer, som till exempel (DIN/SS) – EN 13155, ASME Standard B30.20 med flera.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Vakuumbackventil VT-1H Vacustat med COAX®, G gänga, kulled, låspinne 16, vänsteranslutning
    0120994
  • Vakuumbackventil VT-1H Vacustat med COAX®, G gänga, kulled, låspinne 19, vänsteranslutning
    0120995
  • Vakuumbackventil VT-1H Vacustat med COAX®, G gänga, kulled, vänsteranslutning
    0119676
  • Vakuumbackventil VT-1H Vacustat med COAX®, G gänga, låspinne 16, högeranslutning
    0121008
  • Vakuumbackventil VT-1H Vacustat med COAX®, G gänga, låspinne 19, högeranslutning
    0121013
  • Vakuumbackventil VT-1H Vacustat med COAX®, G gänga, kulled, högeranslutning
    0121019
  • Vakuumbackventil VT-1H Vacustat med COAX® med fjäderfäste, G gänga, låspinne 16, vänsteranslutning
    0120996
  • Vakuumbackventil VT-1H Vacustat med COAX® med fjäderfäste, G gänga, låspinne 19, vänsteranslutning
    0120998
  • Vakuumbackventil VT-1H Vacustat med COAX® med fjäderfäste, G gänga, kulled, vänsteranslutning
    0120997
  • Vakuumbackventil VT-1H Vacustat med COAX® med fjäderfäste, G gänga, låspinne 16, högeranslutning
    0121011
  • Vakuumbackventil VT-1H Vacustat med COAX® med fjäderfäste, G gänga, låspinne 19, högeranslutning
    0121016
  • Vakuumbackventil VT-1H Vacustat med COAX® med fjäderfäste, G gänga, kulled, högeranslutning
    0121022

Funktioner

  • Tvåstegs COAX® cartridge MINI Pi12-2 är integrerad.
  • Vakuumbackventil som upprätthåller vakuumet i täta applikationer för säker hantering.
  • Inbyggd friblåsventil för att snabbt släppa det föremål som hanteras.
  • Integrerad energisparfunktion, Vacustat, som resulterar i att nästan ingen luftförbrukning förekommer i täta applikationer.
  • Finns med låspinne 16, 19 eller kulledsmonteringar, industristandard.
  • Finns med fjäderfäste, LCS200, för att kompensera för nivåskillnader.