Artikelnummer: 0120300
4 Varianter
COAX® cartridge MINI Xi10-2, inbyggnadshållare, extra backventil
COAX® är en avancerad lösning för att skapa vakuum med tryckluft som är baserad på Piabs flerstegsteknologi. COAX® cartridge är mindre och effektivare än konventionella ejektorer vilket gör det möjligt att bygga ett flexibelt, modulärt och effektivt vakuumsystem.Tvåstegs COAX® cartridge MICRO är förmodligen världens minsta flerstegs vakuumejektor. Den låga vikten gör att detta cartridge är lämpligt att integrera nära själva sugstället vid plockning av små föremål med hög hastighet.Tvåstegs COAX® cartridge MINI har små installationsdimensioner och trestegs COAX® cartridge MINI har högt begynnande vakuumflöde.Tvåstegs COAX® cartridge MIDI har små installationsdimensioner och trestegs COAX® cartridge MIDI har högt begynnande flöde. MIDI cartridge är effektiv som generator av blåsluft och lämplig för evakuering av stora volymer.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
0120280
0120284
0120294
0120300
Funktioner
- Tvåstegs COAX® cartridge - MINI.
- Högt vakuumflöde på djupa vakuumnivåer, till 94 -kPa.
- Kort reaktionstid när djupt vakuum behövs.
- Lämplig för hantering av icke läckande föremål med hög plockhastighet.
- Stort vakuumflöde i förhållande till energiförbrukningen.