In-line filter 25 mikron, rak - 1
Artikelnummer: 3116706
4 Varianter

In-line filter 25 mikron, rak

För filtrering av damm och andra små partiklar från vakuumflödet. Reducerar risken för driftstopp eller stopp i pumpen.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • In-line filter 25 mikron
    3116705
  • In-line filter 25 mikron, rak
    3116706
  • In-line filter 10 mikron
    0128623
  • In-line filter 10 mikron, rak
    0128622

Funktioner

  • Genomskinligt hus av inert polypropylen möjliggör visuell inspektion.
  • Dessa små filter kan användas på trycklufts- eller vakuumslangar för att skydda vakuumpumpar, vakuumvakter och ventiler från nedsmutsning.
  • Filtret är tillverkat av kemiskt inert porös polyetylen och har ett rekommenderat arbetstryck på upp till 0.45 MPa.