Nyhet
Vakuumbrytare PS.VSI (IO-link) - 1
Artikelnummer: Vacuum switch PS.VSI (IO-link)

Vakuumbrytare PS.VSI (IO-link)

PS.VSI är en kompakt elektronisk vakuumbrytare med IO-link smart sensorprofil som täcker -100 .. 0 kPa. Den flerfärgade lysdioden ger tydlig feedback på avstånd. Inbyggd NFC gör det möjligt för användaren att anpassa inställningar med valfritt PIN-kodsskydd och se statistik och diagnostik via Piab Connect-appen. Finns med rak eller vinklad montering och fyra olika pneumatiska anslutningar, integreras den enkelt i verktyg och maskiner, eller monteras på pneumatiska komponenter. Kompakt och lätt hölje tillverkat av robust biobaserad plast.

Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.

Funktioner

  • Elektronisk vakuumbrytare med IO-link smart sensorprofil för enkel integration i PLC- och styrsystem.​
  • Mätområde -100 .. 0 kPa.
  • Finns med raka eller vinklade pneumatiska anslutningar, nippel 6 mm, nippel 1/4”, M5-svivlande eller G1/8” svivlande för optimal monteringsvinkel, och 4-pin M8-elanslutning.​
  • Flerfärgad LED ger tydlig feedback om kopplingsstatus och systemprestanda.
  • Användarvänlig programmering av inställningar inklusive brytpunkt, hysteres och driftlägen via NFC med Piab Connect-appen, med valfritt PIN-kodsskydd för ändringar.​
  • Inbyggd statistik och diagnostik inklusive vakuumcykelräknare, första gången till börvärde och felkoder som kan läsas via NFC med Piab Connect-appen.
  • Brytpunkts inställningar kan enkelt kopieras från en vakt till en annan via NFC med hjälp av Piab Connect-appen, även utan strömanslutning.