Nyhet
Vakuumsensor PS.VA (analog) - 1
Artikelnummer: Vacuum sensor PS.VA (analog)

Vakuumsensor PS.VA (analog)

PS.VA är en kompakt elektronisk vakuumsensor med analog utgång, som ger kontinuerlig -100 .. 0 kPa-mätning. Finns med flera pneumatiska anslutningar och 3m öppen kabel, med hölje tillverkat av robust biobaserad plast. Den är enkel att integrera i EOAT:er och maskiner, eller montera på pneumatiska komponenter, vilket ger pålitlig feedback till controllers och diagnossystem.​

Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.

Funktioner

  • Liten och lätt elektronisk vakuumsensor med 1-5 V eller 4-20 mA analog utgång.​
  • Mätområde -100 .. 0 kPa.​
  • Finns med vinklad pneumatisk anslutningsnippel 6 mm, nippel 1/4“, M5-svivlande eller G1/8” svivlande för optimal monteringsvinkel.​
  • 3m öppen kabel möjliggör flexibel installation.