Vakuumvakt, pneumatisk, fast (NC 70 -kPa) - 1
Artikelnummer: 3116088
7 Varianter

Vakuumvakt, pneumatisk, fast (NC 70 -kPa)

I vårt sortiment finns induktiva (universella), elektromekaniska och pneumatiska vakuumvakter som antingen är fasta eller justerbara.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Vakuumvakt, pneumatisk justerbar med skruv (NC)
    3116014
  • Vakuumvakt, pneumatisk, justerbar med skruv och ratt (NO)
    3116062
  • Vakuumvakt, pneumatisk, justerbar med skruv och ratt (NC)
    3116063
  • Vakuumvakt, pneumatisk, fast (NO 25 -kPa)
    3116084
  • Vakuumvakt, pneumatisk, fast (NO 65 -kPa)
    3116085
  • Vakuumvakt, pneumatisk, fast (NC 30 -kPa)
    3116087
  • Vakuumvakt, pneumatisk, fast (NC 70 -kPa)
    3116088

Funktioner

  • Omvandlar en vakuumnivå till en pneumatisk signal.
  • Vakuumaktiverat membran som är sammanlänkat med en pneumatisk brytare.
  • Finns förinställd eller med justerbar vakuumnivå.