Vakuumvakt, induktiv universell, justerbar med ratt - 1
Artikelnummer: 3116064
4 Varianter

Vakuumvakt, induktiv universell, justerbar med ratt

I vårt sortiment finns induktiva (universella), elektromekaniska och pneumatiska vakuumvakter som antingen är fasta eller justerbara.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Vakuumvakt, induktiv universal, justerbar med ratt Ø6
    0104350
  • Vakuumvakt, induktiv universell, justerbar med ratt
    3116064
  • Vakuumvakt, induktiv universell, fast (signalområde 10 -kPa)
    3116089
  • Vakuumvakt, induktiv universell, fast (signalområde 30 -kPa)
    3116090

Funktioner

  • Omvandlar en vakuumnivå till en digital signal, 24 VDC.
  • Vakuumaktiverat membran som är sammanlänkat med en proximitetsinduktiv universalbrytare.
  • Integrerad kabel med öppna ändar medföljer.
  • PNP NO/NC eller NPN NO/NC utgångsfunktion.
  • Vakuumvakten måste anslutas i serie med belastningen.