Vakuumvakt VS4118 30 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC - 1
Artikelnummer: 0110730
9 Varianter

Vakuumvakt VS4118 30 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC

I vårt sortiment finns induktiva (universella), elektromekaniska och pneumatiska vakuumvakter som antingen är fasta eller justerbara.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Vakuumvakt VS4128 30 -kPa, M12 PNP NO
    0110630
  • Vakuumvakt VS4128 50 -kPa, M12 PNP NO
    0110631
  • Vakuumvakt VS4118 30 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC
    0110730
  • Vakuumvakt VS4118 50 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC
    0110731
  • Vakuumvakt VS4118 70 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC
    0110732
  • Vakuumvakt VS4128 50 -kPa, M12 NPN NO
    0124450
  • Vakuumvakt VS4128 40 -kPa, M12 PNP NO
    0213570
  • Vakuumvakt VS4128 40 -kPa, M12 NPN NO
    0213664
  • Vacuum Switch VS4128 70 -kPa, M12 PNP NO
    0110632

Funktioner

  • Förinställd vakuumvakt med digital utgång.
  • Slitstark och kompakt konstruktion med G1/8" 90° vinkels svivelkoppling för enkel installation.
  • VS4118 direktkopplad, möjliggör PNP NO/NC eller NPN NO/NC funktionalitet.
  • VS4128 lämplig för anslutning till fältbuss, I/O. Finns med PNP NO eller NPN NO funktionalitet.
  • Möjligt att serieansluta ett flertal enheter med T-anslutningar för att skapa en gemensam utgång (VS4128 PNP).