Artikelnummer: 01.04.350
4 Varianter
Vakuumvakt, induktiv universal, justerbar med ratt Ø6
I vårt sortiment finns induktiva (universella), elektromekaniska och pneumatiska vakuumvakter som antingen är fasta eller justerbara.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 01.04.350
- 31.16.064
- 31.16.089
- 31.16.090
Funktioner
- Omvandlar en vakuumnivå till en digital signal, 24 VDC.
- Vakuumaktiverat membran som är sammanlänkat med en proximitetsinduktiv universalbrytare.
- Integrerad kabel med öppna ändar medföljer.
- PNP NO/NC eller NPN NO/NC utgångsfunktion.
- Vakuumvakten måste anslutas i serie med belastningen.