Artikelnummer: 01.29.000
3 Varianter
piSAVE® optimize fristående enhet 25-70 -kPa 3/8" NPT
Different vacuum pumps need different feed pressure for optimum performance.A filter regulator can easily be manually set to a desired pressure level, and be used to eliminate particles from the compressed air. A pilot regulator can be used to automatically set the feed pressure according to your needs.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 01.28.999
- 01.29.000
- 01.29.002
Funktioner
- Vakuumstyrd proportionell tryckregulator, en helt pneumatisk enhet lämplig för luftdrivna ejektorer/pumpar.
- Drivtrycket till vakuumpumpen/ejektorn regleras automatiskt och styrs för att upprätthålla inställd vakuumnivå. Luft-/energianvändning hålls till ett minimum för applikationen (optimerad).
- Rekommenderas för såväl läckande som täta applikationer för att spara energi och säkra rätt vakuumnivå.
- Extra port för vakuummeter.
- Luftventilationsanslutning med filter.
- Svivlande tryckluftsanslutningar.
- piSAVE® optimize ger maximalt drivtryck/flöde till vakuumpump/ejektor tills att vakuumnivån börjar byggas upp.
- Separat monteringssats.
- Uppgraderingssats – finns som integrerad modul för piCLASSIC och Classic vakuumpumpar.