Artikelnummer: 0119721
2 Varianter
piSAVE® release G1/8"
Välj mellan magnetventiler, elektriskt eller vakuumstyrda ventiler. Den vakuumstyrda ventilen (Vacustat) stänger av flödet av tryckluft till pumpen när den förinställda nivån uppnås, och följaktligen minimeras förbrukningen av tryckluft.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0119720
- 0119721
Funktioner
- Jämnar ut trycket i sugkopparna så att produkterna kan släppas snabbare.
- Extra snabb släppning genom att ackumulera och använda drivluften som förstärkning.
- TILL/FRÅN aktiveras samtidigt som ejektorn.
- Inga extra styrenheter krävs - använd en 3/2 styrventil för ejektorn och piSAVE® release.