piSAVE® onoff med stor hysteres - 1
Artikelnummer: 0118200
2 Varianter

piSAVE® onoff med stor hysteres

Choose between solenoid, electrically or vacuum-controlled valves. The vacuum controlled valve (Vacustat) shuts off the flow of compressed air to the pump when the pre-set level is reached, and consequently the consumption of compressed air is minimised.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • piSAVE® onoff med liten hysteres
    0118100
  • piSAVE® onoff med stor hysteres
    0118200

Funktioner

  • Oberoende pneumatisk luftsparanordning för vakuumpumpar.
  • Justerbar, vakuumstyrd 2/2 NO ventil.
  • Finns med stor hysteres för hantering av föremål och med liten hysteres för processapplikationer.
  • Vacustat rekommenderas för vakuumpumpar i icke läckande system.
  • Vakuumpumpen måste utrustas med en backventil.