Artikelnummer: 0104273
2 Varianter
Quick-release tankmodul P3010, 60 cm³
Choose between solenoid, electrically or vacuum-controlled valves. The vacuum controlled valve (Vacustat) shuts off the flow of compressed air to the pump when the pre-set level is reached, and consequently the consumption of compressed air is minimised.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0104272
- 0104273
Funktioner
- För vakuumpump P3010.
- Snabb släppning genom att ackumulera och använda drivluften som förstärkning.
- TILL/FRÅN aktiveras samtidigt som P3010.
- Tre storlekar för att optimera frisläppningsvolymen med systemvolymen.