Container module D350 L257 SS cpl - 1
Artikelnummer: 0242327

Container module D350 L257 SS cpl

Stainless steel container module supplied complete, used as a product chamber in vacuum conveyor configurations.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Funktioner

  • Increases the batch volume of the conveyor.
  • Used as a transition piece.