Artikelnummer: 0130011
Bottom valve module SS cpl NBR p 21/16
Stainless steel bottom valve module supplied complete with NBR seals, used for controlled discharge of product from the conveyor.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Funktioner
- Unloads the conveyed product.
- Hygienic design.
- Fulfils the requirements of FDA.
- Fitted with actuator in stainless steel.