Artikelnummer: 0129341
3 Varianter
piSAVE® restrict multifäste 1.3
Våra sugkoppsventiler är en grupp produkter som löser problemet med att vissa sugkoppar ibland ej träffar lyftobjektet.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
0129339
0129340
0129341
Funktioner
- Flödesbegränsare som möjliggör att ett fåtal sugkoppar missar objektet/objekten och fortfarande håller tillräcklig vakuumnivå i systemet.
- Lämplig för hantering av olika storlekar av täta skivor/objekt med samma flexibla lyftutrustning.
- Flödesbegränsare skall användas i ett centraliserat system, en för varje sugkopp.
- Vid användning av flödesbegränsare behövs mindre vakuumpumpar och sparar energi.
- Finns i tre storlekar med olika flödesprestanda/karaktäristik att passa olika sugkoppsstorlekar.
- Flödesbegränsarna är integrerade i ett Al-fäste med invändig och utvändig anslutning för att underlätta installationen.