Artikelnummer: 0200463
4 Varianter
Nivåjusterare HA20
The mounting element programme consists of mounting brackets, height adjusters, level compensators and suction cup extensions. The parts are designed to fit together for different sizes and applications. The parts are easily mounted on several standard extruded profile systems, not just suitable for one brand of profile. All parts of the same size-category fit perfectly together and thereby create an easy-to-use, compact and flexible/adjustable mounting “assembly kit” for cups.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
0200461
0200462
0200463
0121122
Funktioner
- Underlättar placeringen (y-riktningen) av en sugkopp.
- Ger en justerbar höjdförlängning mellan monteringsfäste (MB) och sugkoppen.
- Kan även användas med sugkopp/sugkoppsförlängning för att ytterligare förlänga koppens läge.
- Nyckelgrepp för att undvika rotation vid anslutning av vakuumportar.