Artikelnummer: 0200456
8 Varianter
Monteringsfäste MB20L
The mounting element programme consists of mounting brackets, height adjusters, level compensators and suction cup extensions. The parts are designed to fit together for different sizes and applications. The parts are easily mounted on several standard extruded profile systems, not just suitable for one brand of profile. All parts of the same size-category fit perfectly together and thereby create an easy-to-use, compact and flexible/adjustable mounting “assembly kit” for cups.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
0200449
0200450
0200451
0200452
0200454
0200455
0200456
0200457
Funktioner
- Monteringsfäste lämplig för profilsystem i aluminium.
- Fjäderfästen och nivåjusterare med yttergänga i storlek M12, M16, M20 och M25 passar för fastsättning på monteringsfästen.
- Underlättar placeringen (x-riktningen) av en sugkopp.
- Långa och korta versioner finns tillgängliga.