Sugkoppsförlängning 200, G3/8" utv. x G3/8" inv. - 1
Artikelnummer: 0110663
6 Varianter

Sugkoppsförlängning 200, G3/8" utv. x G3/8" inv.

Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Sugkoppsförlängning 25, G3/8" utv. x G3/8" inv.
    0110653
  • Sugkoppsförlängning 50, G3/8" utv. x G3/8" inv.
    0110655
  • Sugkoppsförlängning 75, G3/8" utv. x G3/8" inv.
    0110657
  • Sugkoppsförlängning 110, G3/8" utv. x G3/8" inv.
    0110659
  • Sugkoppsförlängning 150, G3/8" utv. x G3/8" inv.
    0110661
  • Sugkoppsförlängning 200, G3/8" utv. x G3/8" inv.
    0110663

Funktioner

  • Solid förlängning för montering av sugkopp.
  • Lämplig i trånga utrymmen eller vid hantering av objekt med stora nivåskillnader.
  • Ett flertal längder finns tillgängliga.
  • Kan användas med nivåjusterare.
  • Filter disc present in G-thread extensions to protect unit from dust and particles.