Artikelnummer: 0223742
2 Varianter
Låsbar kulled G3/8"
The lockable ball joints –made of stainless steel – enable angular adjustments of, for example, suction cups in a fixture or grimace. By allowing to angle the suction cup to be parallel to the objects surface the performance is increased.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
0223741
0223742
Funktioner
- Låsbar kulled som möjliggör vinkeljustering av t.ex. sugkoppar i en fixtur eller en EOAT.
- Tillverkad i rostfritt stål, SS2346.