Artikelnummer: 3350069
4 Varianter
Fjäderfäste G1/8"
Kompenserar nivåskillnader, i till exempel lyftanordningar med flera sugkoppar. Det innebär då mindre krav på exakt positionering av vakuumhanteringsutrustningen. Fjäderfästen ger också en viss grad av chock- och vibrationsdämpning.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
0114291
3350068
3350069
3350071
Funktioner
- Kompenserar nivåskillnader, framförallt då flera sugkoppar sitter i en stel ram.
- När en sugkopp används i en hanteringsrobot eller liknande är det en fördel med fjädrande infästning, eftersom det innebär mindre krav på exakt positionering i höjdled.
- Fjädringen ger även en viss dämpning.
- Fjäderfäste G1/2" med styvare fjäder är identisk med standardfjäderfäste G1/2" förutom att materialet i fjädern är tjockare.