Fjäderfäste M5 - 1
Artikelnummer: 33.50.068
5 Varianter

Fjäderfäste M5

Kompenserar nivåskillnader, i till exempel lyftanordningar med flera sugkoppar. Det innebär då mindre krav på exakt positionering av vakuumhanteringsutrustningen. Fjäderfästen ger också en viss grad av chock- och vibrationsdämpning.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Fjäderfäste G1/2" med styvare fjäder
    01.14.291
  • Fjäderfäste 3/8" NPT
    33.00.A09
  • Fjäderfäste M5
    33.50.068
  • Fjäderfäste G1/8"
    33.50.069
  • Fjäderfäste G1/2"
    33.50.071

Funktioner

  • Kompenserar nivåskillnader, framförallt då flera sugkoppar sitter i en stel ram.
  • När en sugkopp används i en hanteringsrobot eller liknande är det en fördel med fjädrande infästning, eftersom det innebär mindre krav på exakt positionering i höjdled.
  • Fjädringen ger även en viss dämpning.
  • Fjäderfäste G1/2" med styvare fjäder är identisk med standardfjäderfäste G1/2" förutom att materialet i fjädern är tjockare.