Artikelnummer: 0241459
2 Varianter
LC bracket Ø20 mm with ball joint Ø28,6 mm
Level compensator bracket for end of arm tooling systems.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
0210694
0241459
Funktioner
- Fits level compensators with 20 mm or 25 mm/1" in diameter such as Piab LC20, LC25 or Kenos KSPH.
- Ball Joint mount- Industry standard interface with diameter of 28.6 mm for end of arm tooling systems.