Artikelnummer: 0129517
2 Varianter
Vactivator V18/40
Kompenserar nivåskillnader, i till exempel lyftanordningar med flera sugkoppar. Det innebär då mindre krav på exakt positionering av vakuumhanteringsutrustningen. Fjäderfästen ger också en viss grad av chock- och vibrationsdämpning.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
0129516
0129517
Funktioner
- Aktiveras enbart med vakuum.
- Automatisk förlängning och indragning.
- Självjusterande slaglängd, återvänder tillbaka så snart som den tätar mot objektet.
- Sugkopp beställs separat.
- Enkel lösning för hög plockhastighet.
- Enkel installation.
- Konstruerad för miljontals cykler under normala industriförhållanden.