Artikelnummer: 0124962
4 Varianter
Fjäderfäste LC25-M3880, G3/8" utv., slaglängd 80
Kompenserar nivåskillnader, i till exempel lyftanordningar med flera sugkoppar. Det innebär då mindre krav på exakt positionering av vakuumhanteringsutrustningen. Fjäderfästen ger också en viss grad av chock- och vibrationsdämpning.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0124959
- 0124960
- 0124961
- 0124962
Funktioner
- Kompenserar nivåskillnader i t. ex. lyftanordningar med flera sugkoppar.
- Mindre krav på exakt positionering av vakuumhanteringsutrustning.
- Ger en viss grad av vibrationsdämpning.
- Mjuk placering av sugkoppen på känsliga eller tunna ytor.
- Vridsäkrad design, lämplig för användning med ovala sugkoppar.
- Brett sortiment av gänganslutningar och slaglängder.