Artikelnummer: 0124956
4 Varianter
Fjäderfäste LC20-M1425, G1/4" utv., slaglängd 25
Kompenserar nivåskillnader, i till exempel lyftanordningar med flera sugkoppar. Det innebär då mindre krav på exakt positionering av vakuumhanteringsutrustningen. Fjäderfästen ger också en viss grad av chock- och vibrationsdämpning.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
0124955
0124956
0124957
0124958
Funktioner
- Kompenserar nivåskillnader i t. ex. lyftanordningar med flera sugkoppar.
- Mindre krav på exakt positionering av vakuumhanteringsutrustning.
- Ger en viss grad av vibrationsdämpning.
- Mjuk placering av sugkoppen på känsliga eller tunna ytor.
- Vridsäkrad design, lämplig för användning med ovala sugkoppar.
- Brett sortiment av gänganslutningar och slaglängder.