Artikelnummer: 0124215
3 Varianter
Fjäderfäste LC30 m. låspinne 16, vänster
Kompenserar nivåskillnader, i till exempel lyftanordningar med flera sugkoppar. Det innebär då mindre krav på exakt positionering av vakuumhanteringsutrustningen. Fjäderfästen ger också en viss grad av chock- och vibrationsdämpning.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
0124213
0124214
0124215
Funktioner
- Enkel installation med möjlighet till finjustering av sugkoppens läge.
- Konisk fjäder ger mycket låg totalhöjd i förhållande till slaglängden. Det kan t.ex. hjälpa till att öka cykelhastigheten i pressplåtsapplikationer.
- Vridsäkrad för användning med, till exempel, ovala sugkoppar. Kan med enkelt handgrepp göras vridbart.
- Interface för montering på standardgripdonssystem (end-of-arm-tooling, EOAT-system).
- Utvecklat för användning med decentraliserade vakuumpumpar/enheter som t.ex. VGS™3010 och VGS™3040 eller en centraliserad vakuumpump.
- Tyst och säker nivåkompensering med last- och genomslagsdämpare.