Artikelnummer: 0125932
3 Varianter
Fäste Push-on 10
Ett flertal fästen för sugkoppar.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
0125931
0125932
0125933
Funktioner
- Push-on fästen lämpliga för piGRIP® sugkoppar av storlek 25-55. För piGRIP® sugkoppar av storlek 70-77, kontakta Piab.
- Finns i tre storlekar för slang/rör med diameter 8 mm, 10 mm och 11 mm.
- Tillåt en tolerans på +/- några få tiondels mm för slangen/röret.
- Enkel installtion med möjlighet till mindre höjdjustering.
- Ökar praktiskt taget inte bygghöjden på piGRIP® sugkoppen.