Nyhet
Funktionsmodul med filterskiva - 1
Artikelnummer: 0256465
9 Varianter

Funktionsmodul med filterskiva

Funktionsmodulen är ett kompakt tillägg som ger filtrering och valfri vakuumkontrollfunktion direkt ovanför sugkoppen. Med ett standard G3/8"-gränssnitt är den enkel att kombinera med BLFF och andra kompatibla sugkoppar, och kan konfigureras med endast ett högflödesfilter, endast en piSAVE® sense-ventil, eller båda i en enhet. Det stora, fina filtret skyddar vakuumsystemet vid hantering av dammiga eller porösa föremål, medan det rengörbara höljet stöder långa serviceintervall. I applikationer med lågt till medelhögt flöde hjälper piSave® Sense till att stabilisera vakuumet och minska pumpstorlek och energiförbrukning, medan konfigurationer med endast filter bibehåller full högflödesprestanda.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Funktionsmodul med filterskiva
    0256465
  • Funktionsmodul med piSAVE® sense 02/60, max. flöde 0,21 Nl/s (gul) och filterskiva
    0256466
  • Funktionsmodul med piSAVE® sense 03/60, max. flöde 0,37 Nl/s (grön) och filterskiva
    0256467
  • Funktionsmodul med piSAVE® sense 05/60, max. flöde 0,72 Nl/s (röd) och filterskiva
    0256469
  • Funktionsmodul med piSAVE® sense 02/60, max. flöde 0,21 Nl/s (gul)
    0256470
  • Funktionsmodul med piSAVE® sense 03/60, max. flöde 0,37 Nl/s (grön)
    0256471
  • Funktionsmodul med piSAVE® sense 04/60, max. flöde 0,55 Nl/s (blå)
    0256472
  • Funktionsmodul med piSAVE® sense 05/60, max. flöde 0,72 Nl/s (röd)
    0256473
  • Funktionsmodul med piSAVE® sense 04/60, max. flöde 0,55 Nl/s (blå) och filterskiva
    0256468

Funktioner

  • Kompakt funktionsmodul som har filtrering och valfri vakuumkontrollfunktion direkt ovanför varje sugkopp.
  • Använder ett standard G3/8"-gränssnitt mot sugkoppen, vilket förenklar val och mekanisk integration.
  • Kan konfigureras med endast högflödesfilter, endast piSave® Sense, eller en kombination av båda i en enhet.
  • Högflödesfilter med stor yta skyddar vakuumsystemet vid hantering av dammiga, porösa eller smutsiga föremål.
  • Funktionsmodulens hölje kan öppnas för att tillåta att filterelementet tas bort, inspekteras och rengörs för att bibehålla korrekt luftkvalitet som når vakuumsystemet.
  • Med piSave® sense installerat stabiliserar modulen systemvakuumet när vissa sugkoppar missar föremålet eller hanterar läckande ytor, vilket möjliggör mindre pumpar och minskad energiförbrukning i applikationer med lägre flöde.
  • I konfigurationer med endast filter bibehåller modulen sugkoppens fulla kapacitet för högt flöde.
  • Utformad för att fungera med alla sugkoppar eller anslutningar som har ett G3/8"-gränssnitt med utvändig gänga.