Påsar
Att lyfta påsar tillverkade av olika material (t.ex. papper, aluminiumfolie, plast) och med varierande innehåll (fast eller flytande) med hjälp av sugkoppar är mycket utmanande. Här hittar du ett av marknadens bredaste sortiment av sugkoppar för pålitlig hantering av olika typer av påsar och deras innehåll. Påskopparna finns i olika material och designer för att passa din specifika applikation. En viktig parameter är att välja lämpligt vakuumflöde, högt eller lågt, för den valda kopptypen. Livsmedelsklassade sugkoppsmaterial finns också tillgängliga vid behov.

11 produkter