Flera artiklar/förpackningar

Inom logistik och lager och e-handel är en viktig utmaning att hantera många olika produkter med samma typ av sugkopp i en applikation. Här hittar du sugkoppar som är speciellt utvecklade för detta ändamål. De är optimerade för plockning av artiklar vid orderhantering, avpalletering av blandade kartonger, sortering av blandade paket och lastning eller lossning av lastbilsbehållare. Bälgkoppar med flera bälgar rekommenderas för att kompensera för höjdvariationer. Designen av läppen och bälgen, samt valet av material och hårdhet tillsammans med vakuum systemet, är avgörande för att uppnå optimal prestanda och livslängd vid plockhastigheter på tusentals förpackningar per timme.
Flera artiklar/förpackningar
8 produkter