Nyhet
Suction cup BCP40 - 1
Artikelnummer: S.BCP

Suction cup BCP40

BCP40 är Piabs dedikerade sugkopp för automatiserad hantering av kartong inom förpackning och intralogistik. Med en lång, stabil bälgslaglängd på cirka 25 mm och en läppdiameter på cirka 40 mm erbjuder den säkert grepp av medelstora till stora lådor och lådlock med hög repeterbarhet samtidigt som den kompenserar för normala höjdvariationer. Formad i återvinningsbar, slitstark TPE, ger BCP40 lång livslängd i miljöer med hög cykling. Dess avstämda bälg, integrerade rillor och optimerade läppgeometri säkerställer stark tätning och konsekvent lyftkraft i gripare med flera sugkoppar, även på något ojämna eller dammiga lådor. Kompatibel med ett brett utbud av fästen, filterskivor och piSAVE® sense-ventiler, förenklar BCP40 integrationen i befintliga vakuum system och stöder energieffektiv lådhantering med hög genomströmning.

Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.

Funktioner

  • Specialbyggd för automatiserad hantering av lådor i förpackningar, topp lastning, palletering/avpalletering och logistikcenter med kontrollerad lådkvalitet.
  • Återvinningsbar TPE-design med avtagbara fästen förenklar utbyte och stöder hållbara systemdesigner.
  • Utförande med flera bälgar för ojämna ytor och stora höjdvariationer.
  • Integrerade rillor och optimerad läppgeometri ökar den effektiva vakuumförseglingsytan, vilket förbättrar grepp och pålitlighet.
  • Bälg och läpp är justerade för medelhög kollaps och definierade jämna ytor, vilket säkerställer stabilitet och konsekventa lyftkrafter i verktyg och matriser med flera sugkoppar.
  • Kompatibel med ett brett utbud av fästen, filterskivor och piSAVE® sense-ventiler, vilket förenklar uppgraderingar och integration i befintliga vakuum system.