Suction cup PAXB family - 1
Artikelnummer: S.PAXB

Suction cup PAXB family

Piabs X-tra-bälgar för fordonsbranschen (Piab Automotive X-tra Bellows, PAXB) är särskilt utformade för torra och oljiga metallark som används vid tillverkning av fordonskarosser där det krävs en stor kompensationsnivå. PAXB-designen passar platta och ojämna/välvda ytor med internt friktionsmönster för hantering av oljeytor.

Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.

Funktioner

  • Fordonskoppar – löser problem inom karossverkstadssegmentet och uppfyller branschstandarderna för dessa tillämpningar.
  • Tillverkade av svart, silikonfri 60 shore (A) nitril-PVC. Ett hållbart material som ger en kostnadseffektiv, högpresterande sugkopp för fordonstillämpningar.
  • Runda multibälgsugkoppar för dynamisk hantering av ytor på väldigt ojämna eller välvda arbetsstycken.
  • Väldigt god stabilitet och motståndskraft mot horisontala krafter.
  • Väldigt hög slaglängd, utmärkt för god nivåkompensering.
  • Hanterar tunna plåtar utan att buckla eller deformera föremålen.
  • För torra såväl som oljiga plåtar.
  • Friktionsmönster på läppen hindrar plåtarna från att glida.
  • En bred vidhäftningsyta för bättra grepp över damm och skräp.
  • Kräver låg vakuumnivå för att fungera, vilket ger en bra vakuumreserv för själva lyftet.
  • Monteringsalternativ: koppen har ett gjutet aluminiuminlägg, så använd dig egen monteringslösning eller en av de nio (9) monteringsalternativen från Piab.