Artikelnummer: S.FCX
Suction cup FCX
FCX50-sugkoppen ger ett säkert grepp på ojämna ytor med fördjupningar och utskjutande delar tack vare flerläppsdesignen. Tack vare de låga vakuumnivåer som behövs greppar FCX50-sugkoppen frukterna ordentligt och försiktigt, vilket säkerställer leverans av orörda frukter till kunderna.
Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.
Funktioner
- Koppen tätar extremt bra på oregelbundna och svåra ytor för att säkerställa en tillförlitlig och energieffektiv lösning.
- Den anpassningsbara designen med flera läppar gör det möjligt att plocka både den smala delen och den breda delen av en frukt/grönsak.
- Flexibla bälgar gör att läpparna kan anpassas, riktas in och tätas ordentligt även om sugkoppen sänks ned mot föremålets utanför axeln.
- Finns med utvändig gänga, av livsmedelskvalitet, detekterbara plastfästen eller syrafasta, rostfria fästen.
- FCM, Silikonmaterialet uppfyller kraven i FDA, 21 CFR 177.2600 samt i EU-direktiv 1935/2004.
- Hållbart högkvalitativt silikonmaterial.
- En låg procent metalltillsats (Fe) blandas ner i silikonmaterialet för att göra det detekterbart.