BXP - 1
Artikelnummer: S.BXP

BXP

BXP (antingen BX_P eller B_XP) är ett sortiment av modulära sugkoppar, utformade för säker hantering av porösa material och säker nivåjustering. Kopparna finns i flera olika storlekar och ett attraktivt urval av bälgar och läppar för att passa alla användningsområden. Observera att ”B-nummer-XP” är vår standard bälgkonfiguration, medan ”BX-nummer-P” innebär en extra bälg för att öka flexibiliteten i applikationer där stora höjdskillnader förekommer.

Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.

Funktioner

  • Helt modulära sugkoppar, bälgar, fästen och tillbehör. Välj ”B-number-XP” för 1,5 bälgar (standard) och ”BX-number-P” för 2,5 bälgar. 
  • Tätningsläppar finns i flera hårdheter för maximal anpassning. 
  • Toppprestanda på ojämna och porösa ytor och material som kartong. 
  • Sugkopparna tillverkas av DURAFLEX®, ett material som erbjuder elasticitet som gummi och slitstyrka som polyuretan. 
  • DURAFLEX® är märkesfritt, vilket garanterar att alla lyfta föremål lämnas oskadda.