Nyhet

Artikelnummer: S.BLFF
Suction Cup BLFF family
BLFF är Piabs nya högpresterande sugkoppsfamilj för modern lagerhållning, e-handel, logistik och allmän industri. Den kombinerar den mjuka anpassningsförmåga som behövs för att försegla påsar, oregelbundna former och porösa material med den styrka som krävs för tunga kartonger och platta lådor. Tack vare en unik kombination av hög flödeskapacitet och en mjuk, formbar läpp kan BLFF hantera både tunga laster och "svåra" föremål där traditionella sugkoppsläppar har svårt att skapa en tätning, vilket bidrar till att öka plockningshastigheten och minska övergångar i automatiseringssystem. BLFF finns i diametrarna Ø42 och Ø55 mm och i två hårdhetsnivåer (Medium, Hård) och ersätter flera traditionella typer av sugkoppar samt förenklar verktyg, inställning och hantering av reservdelar. Sugkopparna är formade i återvinningsbar TPE och monterade på avtagbara metallfästen, vilket gör utbyte och återvinning enkelt. BLFF har validerats i krävande cykliska och nötningstester och är lämplig för både centraliserade och decentraliserade vakuumsystem. Det erbjuder en robust och hållbar griplösning som är redo för dagens och morgondagens förpackningsmaterial.
Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.
Funktioner
- Mångsidig sugkoppfamilj för att hantera blandade föremål inom lager, e-handel, logistik och allmän industri.
- Unik läpp- och bälgdesign, kombinerad med hög kapacitet för vakuumflöde, greppar både styva lådor och lätta, deformerbara eller "svåra" föremål där tätning normalt är en utmaning.
- Två hårdhetsnivåer (Medium, Hård).
- Återvinningsbara TPE-material och löstagbara metallfästen för enkelt utbyte och förbättrad hållbarhet.
- Bevisad robusthet och lång livslängd från Piabs cykliska, nötnings- och högbelastningstester.
- Finns i Ø42 och Ø55 mm med tydlig färgkodning för varje hårdhetsnivå.
- Brett utbud av fästen, valfria piSense-ventiler och rengöringsbara högflödesfilter för dammiga applikationer.
- Lämplig för både centraliserade och decentraliserade vakuum system och för applikationer med en eller flera sugkoppar.