Sugkopp BL20-2 HNBR, G1/8" utv./M5 inv., med filternät - 1
Artikelnummer: 9914280
12 Varianter

Sugkopp BL20-2 HNBR, G1/8" utv./M5 inv., med filternät

BL-2 HNBR-sugkoppen har en mjuk, flexibel läpp och är lämplig för påsar som inte är för tätt packade. Dess fyra bälgar ger god nivåjustering.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Storlek

20 mm
Artikelnummer: 9914280

Montering

Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0201132
5xM5 inv.Al, Mässing, PA
Artikelnummer: 9914282
M5 inv.Al
Artikelnummer: 9914276
M5 inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 9914277
G 1/8" utv., M5 inv.PA
Artikelnummer: 9914284
G 1/8" utv., M5 inv.Al
Artikelnummer: 9914557
G 1/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 9914278
1/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 9914556
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.

Funktioner

  • Optimerad för hantering av påsar med högt flöde
  • Tillverkad av hållbar, högkvalitativ HNBR, vilket möjliggör ett brett temperaturområde och märkfri hantering
  • Säkert, icke-skadligt grepp på påsar
  • Lämplig för nivåjustering.
  • Lyftrörelsen används för att separera små och tunna föremål.
  • Mindre lämplig när lyftkraften är parallell med föremålets yta.