Sugkopp BL40-5 Silikon FCM, 3/8" NPT utv. - 1
Artikelnummer: 9909654
9 Varianter

Sugkopp BL40-5 Silikon FCM, 3/8" NPT utv.

Materialet är godkänt av USA:s Food and Drug Administration (FDA 21 CFR 177.2600) och uppfyller EU:s förordning EU 1935/2004. Denna sugkopp är transparent utan tillsatser av pigment. Optimerad för hantering av påsar med flytande, visköst innehåll och frysta livsmedel. Ej lämplig för användning med djupa vakuumnivåer. Kan utrustas med förstärkningsringar av polyamid för att ge extra stabilitet.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Storlek

30 mm
Artikelnummer: 0200239
40 mm
Artikelnummer: 9909654
50 mm
Artikelnummer: 0200240

Montering

Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0200237
G 1/4" utv.Al
Artikelnummer: 9909651
G 3/8" utv.Al
Artikelnummer: 9909653
G 1/2" utv.Al
Artikelnummer: 9909655
1/4" NPT utv.Al
Artikelnummer: 9909652
3/8" NPT utv.Al
Artikelnummer: 9909654
1/2" NPT utv.Al
Artikelnummer: 9909656
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.

Funktioner

  • Silikonmaterialet uppfyller USA:s Food and Drug Administration 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004
  • Högt initialflöde, med förstärkt bälg och lång, tunn läpp
  • Lämplig för hantering av svårhanterliga påsar, t.ex. påsar fyllda med vätska, frysta livsmedel och för tunga påsar
  • Lämplig arbetstemperatur är -40–200 °C
  • Lämplig för nivåersättning