Artikelnummer: 9909649
9 Varianter
Sugkopp BL50-4 Silikon FCM, G1/2" utv.
Materialet är godkänt av USA:s Food and Drug Administration (FDA 21 CFR 177.2600) och uppfyller EU:s förordning EU 1935/2004. Denna sugkopp är transparent utan tillsatser av pigment. Optimerad för påsar med ömtåligt innehåll och livsmedel. Ej lämplig för användning med djupa vakuumnivåer. Kan utrustas med förstärkningsringar av polyamid för extra stabilitet.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Montering
Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0200238
G 1/4" utv.Al
Artikelnummer: 9909645
G 3/8" utv.Al
Artikelnummer: 9909647
G 1/2" utv.Al
Artikelnummer: 9909649
1/4" NPT utv.Al
Artikelnummer: 9909646
3/8" NPT utv.Al
Artikelnummer: 9909648
1/2" NPT utv.Al
Artikelnummer: 9909650
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.
Funktioner
- Silikonmaterialet uppfyller USA:s Food and Drug Administration 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004
- Lång och flexibel bälg
- Lång och tunn läpp
- Högflödeskoppling
- Arbetsområde = läppdiameter
- Brett temperaturområde (-40°C till +200°C)