Artikelnummer: 9909643
16 Varianter
Sugkopp BL40-2 Silikon FCM, 1/8" NPSF inv., med filternät
Materialet är godkänt av USA:s Food and Drug Administration (FDA 21 CFR 177.2600.) och uppfyller EU:s förordning EU 1935/2004. Sugkoppen är transparent utan tillsatser av pigment. Ej lämplig för användning med djupa vakuumnivåer. Kan utrustas med förstärkningsringar av polyamid för extra stabilitet. Kan användas vid ett brett temperaturområde.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Storlek
Montering
Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0200415
G 1/8" utv., M5 inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 9909716
G 1/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 9909637
G 1/4" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 9909642
1/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 9909671
1/4" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 9909673
1/8" NPSF inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 9909643
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.
Funktioner
- Silikonmaterialet uppfyller kraven i FDA-normer, 21 CFR 177.2600 och EU 1935/2004.
- Lämplig för nivåjustering.
- Lyftrörelsen används för att separera små och tunna föremål.
- Mindre lämplig när lyftkraften är parallell med objektets yta.