Sugkopp F-BXT35 Silikon, 1/8" NPSF inv., med strypbackventil - 1
Artikelnummer: 0210677
16 Varianter

Sugkopp F-BXT35 Silikon, 1/8" NPSF inv., med strypbackventil

F-BXT-sugkopparna är tillverkade av långvarig, högkvalitativ silikon som uppfyller USA:s Food and Drug Administration 21 CFR 177.2600 och EU 1935/2004 standarder, med ett metalltillsats för detekterbarhet. Dess design med flera bälgar och extra långa, tunna läpp ger överlägset grepp på texturerade eller fröfyllda ytor, som hårt bröd och lasagneplattor. Kompatibel med Piabs anslutningar, arbetar den med lågt vakuum, vilket minimerar risken för skador på livsmedelsprodukter under hantering.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Storlek

35 mm
Artikelnummer: 0210677

Montering

Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0209633
G 1/8" utv.Filternät, SS
Artikelnummer: 0210682
G 1/4" utv.Filternät, SS
Artikelnummer: 0210684
G 3/8" utv.Filternät, SS
Artikelnummer: 0210681
1/4" NPT utv.Strypbackventil, SS
Artikelnummer: 0210672
1/4" NPT utv.Filternät, SS
Artikelnummer: 0210673
3/8" NPT utv.Strypbackventil, SS
Artikelnummer: 0210670
3/8" NPT utv.Filternät, SS
Artikelnummer: 0210671
1/8" NPT inv.Strypbackventil, SS
Artikelnummer: 0210677
1/8" NPSF inv.PA
Artikelnummer: 0210676
1/8" NPSF inv.Filternät, SS
Artikelnummer: 0210678
1/8" NPSF inv.SS
Artikelnummer: 0210679
5x1/8" NPSF inv.SS
Artikelnummer: 0210675
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.

Funktioner

  • Silikonmaterialet uppfyller FDA 21 CFR 177.2600 och EU 1935/2004.
  • Beständigt och avancerat silikonmaterial.
  • En lågprocentig metalltillsats (Fe) blandas med gummimaterialet för att göra det upptäckbart.
  • Sugkoppen med flera bälgar har en extra lång och extra tunn läpp. Som ett resultat kommer den att lyftas bättre på ytor som är texturerade eller fröade, såsom fröat hårt bröd och lasagnetallrikar.
  • F-BXT 35 finns tillgänglig med Piabs anslutningar som används för standard sugkoppar.
  • Låg vakuumnivå som krävs för att komprimera bälgarna. Minskar risken för att skada den hanterade livsmedelsprodukten.